11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Rocha 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
4824 mm
190 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Rochas de 11,5 m³ (15 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Largura da Caçamba 4824 mm 190 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 9296 kg 20494 lb
Capacidade 15 yd³ 11.5 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Rocha

Veja como 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL