Largura | 107.4 pol 2727 mm |
Altura | 52.5 pol 1333 mm |
Peso | 2123 lb 963 kg |
Comprimento | 49 pol 1244 mm |
Capacidade | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Largura | 107.4 pol 2727 mm |
Altura | 52.5 pol 1333 mm |
Peso | 2123 lb 963 kg |
Comprimento | 49 pol 1244 mm |
Capacidade | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita