Largura | 108 pol 2743 mm |
Altura | 56.7 pol 1487 mm |
Peso | 2758 lb 1345 kg |
Comprimento | 56.2 pol 1475 mm |
Capacidade | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Largura | 108 pol 2743 mm |
Altura | 56.7 pol 1487 mm |
Peso | 2758 lb 1345 kg |
Comprimento | 56.2 pol 1475 mm |
Capacidade | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita