11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Reforçada para Granito 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
4980 mm
196 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 11,5 m³ (15 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Largura da Caçamba 4980 mm 196 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 31094 lb 14104 kg
Capacidade 15 yd³ 11.5 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Reforçada para Granito Reforçada para Granito

Veja como 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL