14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Rocha 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
5080 mm
200 pol
Tipo de Borda
Lâmina Serrilhada
Lâmina Serrilhada
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Não Aplicável
Não Aplicável

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 14,9 m³ (19,5 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 993. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Largura da Caçamba 5080 mm 200 pol
Tipo de Borda Lâmina Serrilhada Lâmina Serrilhada
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Não Aplicável Não Aplicável
Peso da Caçamba 13914 kg 30675 lb
Capacidade 14.9 m³ 19.5 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Rocha

Veja como 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL