12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Rocha 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
200 pol
5080 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 12,2 m³ (16 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 993. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Largura da Caçamba 200 pol 5080 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 12346 kg 27218 lb
Capacidade 12.2 m³ 16 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Rocha

Veja como 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL