27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Rocha Reforçada 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
249 pol
6320 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 27,5 m³ (36 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Largura da Caçamba 249 pol 6320 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 56978 lb 25845 kg
Capacidade 36 yd³ 27.5 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Reforçada Rocha Reforçada

Veja como 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL