Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Despejo Alto 3 m³ (3,9 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
99.4 pol
2524 mm
Altura
65.8 pol
1671 mm
Peso
4074.1 lb
1848 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 3 m³ (3,9 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 99.4 pol 2524 mm
Altura 65.8 pol 1671 mm
Peso 4074.1 lb 1848 kg
Comprimento 73.9 pol 1877 mm
Capacidade 3.9 yd³ 3 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (L50) Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (L50)
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como 3 m³ (3,9 yd³), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.