12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Reforçada para Granito 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
196 pol
4980 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 12,2 m³ (16 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Largura da Caçamba 196 pol 4980 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 31932 lb 14484 kg
Capacidade 12.2 m³ 16 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Aplicação Reforçada para Granito Reforçada para Granito
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL