Largura | 108.1 pol 2747 mm |
Altura | 60.6 pol 1538 mm |
Peso | 3174.7 lb 1440 kg |
Comprimento | 68.3 pol 1735 mm |
Capacidade | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 108.1 pol 2747 mm |
Altura | 60.6 pol 1538 mm |
Peso | 3174.7 lb 1440 kg |
Comprimento | 68.3 pol 1735 mm |
Capacidade | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita