27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Rocha 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
246 pol
6240 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Rochas de 27,5 m³ (36 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Largura da Caçamba 246 pol 6240 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 50257 lb 22796 kg
Capacidade 27.5 m³ 36 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Rocha

Veja como 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL