Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
108.3 pol
2750 mm
Altura
52.6 pol
1337 mm
Peso
3443.6 lb
1562 kg

Visão Geral

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Especificações de Produto para 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 108.3 pol 2750 mm
Altura 52.6 pol 1337 mm
Peso 3443.6 lb 1562 kg
Comprimento 52.9 pol 1343 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Capacidade 3.5 yd³ 2.7 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Abertura da Mandíbula 44.6 pol 1134 mm
Ângulo de Fixação 71 graus 71 graus
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Operação de Arrasto para Trás da Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas

Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas para Carregamento de Pedras

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Operação de Arrasto para Trás da Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas
Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas para Carregamento de Pedras