26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Rocha Reforçada 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
249 pol
6320 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 26 m³ (34 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Largura da Caçamba 249 pol 6320 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 25257 kg 55682 lb
Capacidade 34 yd³ 26 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Reforçada Rocha Reforçada

Veja como 26 m³ (34 yd³) - 596-5310 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL