21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Rocha 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
6240 mm
246 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Rochas de 21,4 m³ (28 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Largura da Caçamba 6240 mm 246 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 45614 lb 20690 kg
Capacidade 28 yd³ 21.4 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL