938K

Carregadeiras Pequenas 938K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta Máxima
188 HP
140 kW
Peso Operacional
33689 lb
15282 kg
Capacidades da Caçamba
2,5-5 m³ (3,2-6,5 yd³)
2,5-5 m³ (3,2-6,5 yd³)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

A Carregadeira Pequena Cat® 938K estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível e conforto do operador. A articulação melhorada e otimizada da barra em Z da pá-carregadeira oferece o desempenho de carregamento rápido de uma barra em Z tradicional com paralelismo e capacidade de movimentação de carga de um transportador de ferramentas. O motor C7.1 de alto torque e baixa velocidade trabalha em conjunto com um trem de força hidrostático inteligente para fornecer eficiência de combustível como padrão.

Especificações de Produto para 938K

Potência Bruta Máxima 188 HP 140 kW
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 188 HP 140 kW
Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência Líquida Nominal - 1.600 rpm - ISO 9249 (DIN) (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1 a 3*) 173 HP 127 kW
Potência Líquida Nominal 182 HP 136 kW
Potência Líquida Nominal - 1.600 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1 a 3*) 169 HP 126 kW
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 173 HP 129 kW
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (DIN) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 175 HP 129 kW
Observação (2) *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho. *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho.
Observação (1) A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar. A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar.
Observação *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho. *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho.
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (métrica) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 190 HP 190 HP
Potência Líquida - 1.800 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 182 HP 136 kW
Potência Líquida - 1.600 rpm - ISO 9249 (métrica) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 173 HP 173 HP
Potência Líquida - 1.800 rpm - ISO 9249 (métrica) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 188 HP 188 HP
Potência Líquida - 1.600 rpm - SAE J1349 (Modo de Energia Padrão: Faixa de 1 a 3*) 169 HP 126 kW
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (métrica) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 175 HP 175 HP
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 660 lb/pé 896 N·m
Deslocamento (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1-3*) 427 pol³ 7.01 l
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 641 lb/pé 870 N·m
Emissões O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 672 lb/pé 912 N·m
Potência Líquida Nominal a 1.800 rpm - ISO 9249 (DIN) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 188 HP 138 kW
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência Padrão: Faixa 1 a 3*) 634 lb/pé 860 N·m
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 653 lb/pé 886 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa 1 a 4) 646 lb/pé 876 N·m
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (DIN) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 190 HP 140 kW
Deslocamento (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 427 pol³ 7.01 l
Potência Líquida Nominal - 1.800 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 182 HP 136 kW
Capacidades da Caçamba 2,5-5 m³ (3,2-6,5 yd³) 2,5-5 m³ (3,2-6,5 yd³)
Capacidades da Caçamba - Propósito Geral 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³) 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³)
Capacidades da Caçamba - Material Leve 3,1-5 m³ (4-6,5 yd³) 3,1-5 m³ (4-6,5 yd³)
Peso Operacional 33689 lb 15282 kg
ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II
Observação (1) Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão. Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão.
Observação (2) Está disponível uma opção de semicabine. Está disponível uma opção de semicabine.
Eixos - Frontais 9.2 gal (EUA) 35 l
Cárter do Motor 5.2 gal (EUA) 19.5 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 44.9 gal (EUA) 170 l
Transmissão - Caixa de Engrenagem 2.9 gal (EUA) 11 l
Eixos - Traseiros 9.2 gal (EUA) 35 l
Sistema de Arrefecimento 8.5 gal (EUA) 32 l
Número de Giros do Volante de Direção - Totalmente à Esquerda para Totalmente à Direita ou Totalmente à Direita para Totalmente à Esquerda 3.1 gira 3.1 gira
Tempos de Ciclo de Direção - Totalmente para a Esquerda a Totalmente para a Direita - A 1.800 rpm: Velocidade do Volante de 90 rpm 2.2 s 2.2 s
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 3500 lb/pol² 24130 kPa
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 34 gal/min 130 l/min
Torque Máximo de Direção - 40° (Giro Total) 31398 lb/pé 42570 N·m
Torque Máximo de Direção - 0° (Máquina Reta) 42506 lb/pé 57630 N·m
Ângulo de Articulação da Direção - Cada Direção 40° 40°
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função* 50 gal/min 190 l/min
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 4061 lb/pol² 28000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Tempo Total de Ciclo 10.6 s 10.6 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 50 gal/min 190 l/min
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 4ª Função 4061 lb/pol² 28000 kPa
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.7 s 1.7 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo* 40 gal/min 150 l/min
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.5 s 1.5 s
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Tempo Total de Ciclo 9.7 s 9.7 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 3ª Função 4061 lb/pol² 28000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 6.2 s 6.2 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4351 lb/pol² 30000 kPa
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo Padrão a 1.600 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Observação *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado.
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 5.5 s 5.5 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função Fluxo Máximo* 50 gal/min 190 l/min
Frontal Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional) Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional)
Traseiro Graus ±11 de oscilação; diferencial aberto (padrão); diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões) Graus ±11 de oscilação; diferencial aberto (padrão); diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões)
Avanço e Ré - Faixa 2 8 milha/h 13 km/h
Avanço e Ré - Faixa 4 25 milha/h 40 km/h
Avanço e Ré - Faixa 3 17 milha/h 27 km/h
Observação *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 por meio do visor secundário, quando equipado. O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph).
Observações O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph).
Avanço e Ré - Faixa 1* 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph)
Observação (1) Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Outras Opções Variam por Região (1) 20.5-25 16 PR (L-3) 20.5-25 16 PR (L-3)
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu.
Outras Opções Variam por Região (2) 20.5-25 12PR (L-2); Trator Florestal/Agricultura; 20.5-25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II 20.5-25 12PR (L-2); Trator Florestal/Agricultura; 20.5-25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus.
Tamanho Padrão 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Observação (3) O nível de potência sonora externo declarado é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com os procedimentos de teste dinâmico e as condições especificadas na ''ISO 6395:2008''. O nível de potência sonora externo declarado é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com os procedimentos de teste dinâmico e as condições especificadas na ''ISO 6395:2008''.
Observação (1) O nível declarado de pressão sonora dinâmica para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. O nível declarado de pressão sonora dinâmica para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada.
Observação (2) A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.

938K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • Motor Cat C7.1
    • Modos de Potência (Padrão e de Desempenho)
    • Potência por faixa (Alta Potência na Faixa 4)
    • Com turbocompressor e pós-arrefecedor
    • Respiro do cárter filtrado
  • Partida por códigos (requer monitor secundário)
  • Proteção do líquido arrefecedor a –34 °C (–29 °F)
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Transmissão hidrostática com controle eletrônico
    • Modos de operador (Padrão, CT, Hystat e Gelo)
    • Agressividade de Mudança de Direção (rápida, média, lenta)
    • Controle da força de tração nas rodas, ajuste torque da roda
    • Controle do mecanismo transportador, ajuste a velocidade de deslocamento
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Seis aletas amplas do pacote de arrefecimento único e plano por densidade de polegada
  • Trava do acelerador e limitador de velocidade máx.

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos de levantamento e da caçamba, ajustáveis na cabine
  • Modos do garfo e da caçamba ajustáveis na cabine
  • Amortecimento do cilindro em batentes da extremidade de desengate automático e mecânicos
  • Controle de modo preciso (rápido, médio, lento) no modo do garfo
  • Configuração de resposta hidráulica (rápida, média, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico e aberturas S·O·SSM
  • Direção e hidráulica com detecção de carga

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador reforçado de 115 A
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexão
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Luzes de trabalho e rodoviárias halógenas, luzes traseiras de LED
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol) com alarme e indicador sonoro
  • Controle automático de temperatura
  • Espelhos externos com parabólica inferior
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação interna da cabine, porta e teto
  • Espelhos retrovisores internos (2)
  • Porta-lanche
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Controles eletrônicos do implemento montados no assento, ajustáveis
  • Controle multifuncional montado na coluna - luzes, limpadores, sinal de seta
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Vidro frontal fumê

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Portas grandes de acesso ao compartimento com força de abertura/fechamento ajustável
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo

938K Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Lubrificação automática integrada no monitor secundário
  • Fluxo auxiliar e terceira e quarta funções ajustáveis por meio do monitor secundário
  • Farol giratório, estroboscópica
  • Cabine, Deluxe
    • Câmera, montada no teto, vista frontal com tela à parte*
    • Desembaçador do vidro traseiro (padrão na Europa)
    • Monitor secundário para ajustar configurações (padrão na Europa)
    • Quebra sol, frontal e traseiro
    • Limpador/lavador de braço úmido, frontal e traseiro
    *Sistema de câmera à frente pode ser obrigatório para requisitos de UE locais. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter informações adicionais.
  • Câmera, de ré (padrão na Europa)
  • Pacote de partida a frio
  • Pacote de proteção contra corrosão
  • Contrapeso (serviços pesados e registrador)
  • Acoplador, (Fusion™ e ISO 23727)
  • Pacotes de detritos (baixo, médio, alto)
  • Trava do diferencial, eixo dianteiro
  • Para-lamas (extensão de cobertura e cobertura total)
  • Proteção (máquina e operador)
  • Articulação, levantamento alto
  • Luzes halógenas auxiliares ou LED com luzes do compartimento do motor
  • Luzes, estrada dianteira LED
  • Válvulas de retenção de carga
  • Detecção de Objetos
  • Product Link™ PRO e ELITE com capacidades de ativação do software, registro de dados, histograma e mapeamento de tendência
  • Pacotes de rádio
  • Limpador de para-brisa traseiro
  • Sistema de Absorção de Impactos ajustável pelo monitor secundário
  • Assentos
    • Assento de luxo - assento com suspensão a ar com tecido totalmente ajustável, apoio para as costas e suporte mecânico lombar
    • Assento Premium - suspensão a ar do couro e do tecido com apoio alto para as costas e suporte lombar a ar. O banco é aquecido e ventilado na parte inferior do assento e do encosto.
  • Direção
    • Modo duplo e secundário
  • Certificação CE (padrão na Europa)
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.

Veja como 938K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio
Pá-carregadeira de Rodas Pequena 938K
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Rodas Pequena 938K

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Visionlink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do …

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho …

Explore a Tecnologia