17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Caçambas de Propósito Geral 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
4995 mm
197 pol
Tipo de Borda
Reto
Reto
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
BOCE
BOCE

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Propósito Geral de 17,6 m³ (23 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Largura da Caçamba 4995 mm 197 pol
Tipo de Borda Reto Reto
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) BOCE BOCE
Peso da Caçamba 11288 kg 24886 lb
Capacidade 17.6 m³ 23 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Aplicação Propósito Geral Propósito Geral
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL

Caçamba LWL
Caçamba LWL