Foto em Estúdio

Caçambas Planas - Série Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
56.7 pol
1439 mm
Peso
2733.7 lb
1240 kg

Visão Geral

As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.

Especificações de Produto para 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 56.7 pol 1439 mm
Peso 2733.7 lb 1240 kg
Comprimento 56.7 pol 1441 mm
Capacidade 3.8 yd³ 2.9 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.