Foto em estúdio

Caçambas de Propósito Geral Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,7 m³ (7,50 yd³)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Interface
VCE
VCE
Largura
134.4 pol
3413 mm
Peso
5972 lb
2709 kg

Visão Geral

Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,7 m³ (7,50 yd³)

Especificações de Produto para Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,7 m³ (7,50 yd³)

Interface VCE VCE
Largura 134.4 pol 3413 mm
Peso 5972 lb 2709 kg
Aceita Protetores de Barra Lateral? (Sim/Não) Não Não
Borda Aparafusada ou Soldada Incluída? (Sim/Não) Não Não

Veja como Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 5,7 m³ (7,50 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em estúdio

Foto em estúdio