22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Rocha 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
6240 mm
246 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Rochas de 22,9 m³ (30 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Largura da Caçamba 6240 mm 246 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 46989 lb 21314 kg
Capacidade 30 yd³ 22.9 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL