29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Rocha Reforçada 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
254 pol
6448 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 29,1 m³ (38 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Largura da Caçamba 254 pol 6448 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 61271 lb 27792 kg
Capacidade 38 yd³ 29.1 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Reforçada Rocha Reforçada

Veja como 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL