13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Rocha 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
4824 mm
190 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 13,8 m³ (18 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Largura da Caçamba 4824 mm 190 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 10126 kg 22324 lb
Capacidade 18 yd³ 13.8 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL