Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2550 mm
Altura
50.2 pol
1274 mm
Peso
3172.4 lb
1439 kg

Visão Geral

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Largura 100.4 pol 2550 mm
Altura 50.2 pol 1274 mm
Peso 3172.4 lb 1439 kg
Comprimento 49.3 pol 1251 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado
Capacidade 2.7 yd³ 2.1 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Abertura da Mandíbula 44.6 pol 1134 mm
Ângulo de Fixação 71 graus 71 graus
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Operação de Arrasto para Trás da Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas

Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas para Carregamento de Pedras

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Operação de Arrasto para Trás da Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas
Caçamba Multiuso para Carregadeiras Pequenas para Carregamento de Pedras