Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
57 pol
1449 mm
Peso
2747 lb
1246 kg

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Borda Cortante Aparafusada

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 57 pol 1449 mm
Peso 2747 lb 1246 kg
Comprimento 59.5 pol 1511 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 3,5 m3 (4,6 yd3), Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.