Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 2,7 m3 (3,5 yd3), Pinada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
99.5 pol
2528 mm
Altura
55.8 pol
1418 mm
Peso
2134.1 lb
968 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 2,7 m3 (3,5 yd3), Pinada

Largura 99.5 pol 2528 mm
Altura 55.8 pol 1418 mm
Peso 2134.1 lb 968 kg
Comprimento 53.7 pol 1365 mm
Capacidade 3.5 yd³ 2.7 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 2,7 m3 (3,5 yd3), Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.