Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 4,1 m³ (5,4 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.4 pol
3032 mm
Altura
68.3 pol
1736 mm
Peso
4768.6 lb
2163 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 4,1 m³ (5,4 yd³)

Largura 119.4 pol 3032 mm
Altura 68.3 pol 1736 mm
Peso 4768.6 lb 2163 kg
Comprimento 75.5 pol 1918 mm
Capacidade 5.4 yd³ 4.1 m³
Espessura da Borda da Base 1.6 pol 40 mm
Espessura da Borda Cortante 1.2 pol 30 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 4,1 m³ (5,4 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.