13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Rocha 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
200 pol
5080 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 13 m³ (17 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 993. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Largura da Caçamba 200 pol 5080 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 28010 lb 12705 kg
Capacidade 13 m³ 17 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Rocha

Veja como 13 m³ (17 yd³) - 636-2590 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL