Foto em Estúdio
Novo

Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Pinada de 5 m³ (6,5 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.4 pol
3032 mm
Altura
74 pol
1879 mm
Peso
5143.4 lb
2333 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Pinada de 5 m³ (6,5 yd³)

Largura 119.4 pol 3032 mm
Altura 74 pol 1879 mm
Peso 5143.4 lb 2333 kg
Comprimento 80.9 pol 2054 mm
Capacidade 6.5 yd³ 5 m³
Espessura da Borda da Base 1.6 pol 40 mm
Espessura da Borda Cortante 1.2 pol 30 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como Borda Cortante Aparafusada Pinada de 5 m³ (6,5 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.