Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
108.1 pol
2747 mm
Altura
53.5 pol
1358 mm
Peso
2455.9 lb
1114 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³)

Largura 108.1 pol 2747 mm
Altura 53.5 pol 1358 mm
Peso 2455.9 lb 1114 kg
Comprimento 54.1 pol 1375 mm
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m³ (3,3 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.