Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
108.1 pol
2747 mm
Altura
56.7 pol
1439 mm
Peso
2601.5 lb
1180 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 108.1 pol 2747 mm
Altura 56.7 pol 1439 mm
Peso 2601.5 lb 1180 kg
Comprimento 56.2 pol 1427 mm
Capacidade 3.8 yd³ 2.9 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,9 m3 (3,8 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.