24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Rocha 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
6240 mm
246 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Rochas de 24,5 m³ (32 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Largura da Caçamba 6240 mm 246 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 47408 lb 21504 kg
Capacidade 32 yd³ 24.5 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL