Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
100 pol
2540 mm
Altura
55.7 pol
1414 mm
Peso
2120.8 lb
962 kg

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™

Largura 100 pol 2540 mm
Altura 55.7 pol 1414 mm
Peso 2120.8 lb 962 kg
Comprimento 51.4 pol 1306 mm
Capacidade 3.5 yd³ 2.7 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,7 m3 (3,5 yd3), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.