29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Rocha Reforçada 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
249 pol
6320 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 29,1 m³ (38 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 995. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Abrasão Extrema, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Largura da Caçamba 249 pol 6320 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 26470 kg 58356 lb
Capacidade 38 yd³ 29.1 m³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Tipo de Acessório Pinado Pinado
Aplicação Rocha Reforçada Rocha Reforçada

Veja como 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL