Foto em Estúdio

Caçambas Planas - Série Performance Borda Cortante Aparafusada, Acoplador Fusion™, 2,9 m3 (3,8 yd3)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2727 mm
Altura
56.7 pol
1439 mm
Peso
2846.2 lb
1291 kg

Visão Geral

As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Acoplador Fusion™, 2,9 m3 (3,8 yd3)

Largura 107.4 pol 2727 mm
Altura 56.7 pol 1439 mm
Peso 2846.2 lb 1291 kg
Comprimento 56.9 pol 1445 mm
Capacidade 3.8 yd³ 2.9 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Acoplador Fusion™, 2,9 m3 (3,8 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.