930K

Carregadeiras Pequenas 930K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta Máxima
162 HP
119 kW
Peso Operacional
28945 lb
13130 kg
Capacidades da Caçamba
2,1-5 m3 (2,7-6,5 yd3)
2,1-5 m3 (2,7-6,5 yd3)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

A Carregadeira Pequena Cat® 930K estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível e conforto do operador. A articulação melhorada e otimizada da barra em Z da pá-carregadeira oferece o desempenho de carregamento rápido de uma barra em Z tradicional com paralelismo e capacidade de movimentação de carga de um transportador de ferramentas. O motor C7.1 de alto torque e baixa velocidade trabalha em conjunto com um trem de força hidrostático inteligente para fornecer eficiência de combustível como padrão.

Especificações de Produto para 930K

Potência Bruta Máxima 162 HP 119 kW
Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 152 HP 113 kW
Potência Líquida Nominal - 1.600 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1 a 3*) 148 HP 110 kW
Potência Líquida Nominal 156 HP 116 kW
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (DIN) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 154 HP 113 kW
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 561 lb/pé 761 N·m
Deslocamento (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 427 pol³ 7.01 l
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 160 HP 119 kW
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 580 lb/pé 787 N·m
Potência Líquida Nominal a 1.800 rpm - ISO 9249 (DIN) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 159 HP 117 kW
Emissões O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Potência Líquida Nominal - 1.800 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de Velocidade de 1 a 4) 156 HP 116 kW
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (DIN) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 162 HP 119 kW
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa 1 a 4) 555 lb/pé 753 N·m
Observação (2) *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho. *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho.
Potência Líquida Nominal - 1.600 rpm - ISO 9249 (DIN) (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1 a 3*) 151 HP 111 kW
Deslocamento (Modo de Potência Padrão: Faixa de Velocidade de 1-3*) 427 pol³ 7.01 l
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 580 lb/pé 787 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 (Modo de Potência Padrão: Faixa 1 a 3*) 555 lb/pé 753 N·m
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 561 lb/pé 761 N·m
Observação (1) A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar. A potência líquida mostrada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador e filtro de ar.
Observação *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho. *A potência da faixa 4 foi aumentada para ser a mesma do Modo de Desempenho.
Potência Líquida - 1.600 rpm - ISO 9249 (métrica) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 151 HP 151 HP
Potência Bruta Máxima - 1.600 rpm - ISO 14396 (métrica) (Modo de Potência Padrão: Faixa de 1 a 3*) 154 HP 154 HP
Potência Líquida - 1.800 rpm - SAE J1349 (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 156 HP 116 kW
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 (métrica) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 162 HP 162 HP
Potência Líquida - 1.600 rpm - SAE J1349 (Modo de Energia Padrão: Faixa de 1 a 3*) 148 HP 110 kW
Potência Líquida - 1.800 rpm - ISO 9249 (métrica) (Modo de Potência de Desempenho: Faixa de 1 a 4) 159 hp 159 hp
Capacidades da Caçamba 2,1-5 m3 (2,7-6,5 yd3) 2,1-5 m3 (2,7-6,5 yd3)
Capacidades da Caçamba - Propósito Geral 2,1 a 2,7 m3 (2,7 a 3,5 yd3) 2,1 a 2,7 m3 (2,7 a 3,5 yd3)
Capacidades da Caçamba - Material Leve 3,1 a 5 m³ (4 a 6,5 yd³) 3,1 a 5 m³ (4 a 6,5 yd³)
Peso Operacional 28945 lb 13130 kg
Peso Operacional (1) Levantamento Padrão - 13.130 kg (28.945 lb) Levantamento Padrão - 13.130 kg (28.945 lb)
Peso Operacional (2) Levantamento Alto - 13.622 kg (30.029 lb) Levantamento Alto - 13.622 kg (30.029 lb)
ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II
Observação (2) Está disponível uma opção de semicabine. Está disponível uma opção de semicabine.
Observação (1) Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão. Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão.
Sistema de Arrefecimento 8.5 gal (EUA) 32 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 43.6 gal (EUA) 165 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Transmissão - Caixa de Engrenagem 2.2 gal (EUA) 8.5 l
Cárter do Motor 5.2 gal (EUA) 19.5 l
Eixos - Traseiros 6.6 gal (EUA) 25 l
Eixos - Frontais 6.9 gal (EUA) 26 l
Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Outras Opções Variam por Região 20.5-25 16 PR (L-3) 20.5-25 16 PR (L-3)
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus.
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu.
Outras Opções Variam por Região (1) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5-25 16PR (L-5); 20.5 R25, radial (L-5); 600/65 R25 radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5-25 16PR (L-5); 20.5 R25, radial (L-5); 600/65 R25 radial (L-3)
Tamanho Padrão 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Observação (1) Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Outras Opções Variam por Região (2) 20.5-25 12PR (L-2); Trator Florestal/Agricultura; 20.5-25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II 20.5-25 12PR (L-2); Trator Florestal/Agricultura; 20.5-25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 34 gal/min 130 l/min
Torque Máximo de Direção - 0° (Máquina Reta) 37155 lb/pé 50375 N·m
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 3500 lb/pol² 24130 kPa
Número de Giros do Volante de Direção - Totalmente à Esquerda para Totalmente à Direita ou Totalmente à Direita para Totalmente à Esquerda 3.5 gira 3.5 gira
Torque Máximo de Direção - 40° (Giro Total) 27747 lb/pé 37620 N·m
Tempos de Ciclo de Direção - Totalmente para a Esquerda a Totalmente para a Direita - A 1.800 rpm: Velocidade do Volante de 90 rpm 2.4 s 2.4 s
Ângulo de Articulação da Direção - Cada Direção 40° 40°
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Tempo Total de Ciclo 10.1 s 10.1 s
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 3626 lb/pol² 25000 kPa
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.5 s 1.5 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 5.7 s 5.7 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Levantamento, Nível do Solo ao Levantamento Máximo 5.1 s 5.1 s
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo* 40 gal/min 150 l/min
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo Padrão a 1.600 rpm - Despejo, na Altura Máxima de Levantamento 1.7 s 1.7 s
Tempos de Ciclo Hidráulico - Modo de Desempenho a 1.800 rpm - Tempo Total de Ciclo 9.3 s 9.3 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 3ª Função 3626 lb/pol² 25000 kPa
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 50 gal/min 190 l/min
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4061 lb/pol² 28000 kPa
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função* 50 gal/min 190 l/min
Tempos de Ciclo Hidráulico- Modo Padrão a 1.600 rpm - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo ao Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho de 4ª Função 3626 lb/pol² 25000 kPa
Observação *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado. *Ajustável de 20% a 100% do fluxo máximo por meio do monitor secundário, quando equipado.
Traseiro Graus ±11 de oscilação; diferencial aberto (padrão); diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões) Graus ±11 de oscilação; diferencial aberto (padrão); diferencial de patinagem controlada (opcional em algumas regiões)
Frontal Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional) Fixo; diferencial aberto (padrão); diferencial de travamento (opcional)
Avanço e Ré - Faixa 4 25 milha/h 40 km/h
Observação *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máx. de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 pelo monitor secundário. *O controle do mecanismo transportador permite capacidade de ajuste de faixa de velocidade máx. de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) na Faixa 1 pelo monitor secundário.
Avanço e Ré - Faixa 2 8 milha/h 13 km/h
Avanço e Ré - Faixa 3 17 milha/h 27 km/h
Avanço e Ré - Faixa 1* 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a 13 km/h (0,6 a 8 mph)
Observações O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph). O padrão de fábrica é 7 km/h (4,4 mph).
Observação (3) O nível de potência sonora externa é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com a norma "ISO 6395:2008." O nível de potência sonora externa é de 104 dB(A) quando o valor é medido de acordo com a norma "ISO 6395:2008."
Observação (2) A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados.
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada. O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor para uma cabine fechada.

930K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • Motor Cat C7.1
    • Modos de Potência (Padrão e de Desempenho)
    • Potência por faixa (Alta Potência na Faixa 4)
    • Com turbocompressor e pós-arrefecedor
    • Respiro do cárter filtrado
  • Partida por códigos (requer monitor secundário)
  • Proteção do líquido arrefecedor a –34 °C (–29 °F)
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Transmissão hidrostática com controle eletrônico
    • Modos de operador (Padrão, CT, Hystat e Gelo)
    • Agressividade de Mudança de Direção (rápida, média, lenta)
    • Controle da força de tração nas rodas, ajuste torque da roda
    • Controle do mecanismo transportador, ajuste a velocidade de deslocamento
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Seis aletas amplas do pacote de arrefecimento único e plano por densidade de polegada
  • Trava do acelerador e limitador de velocidade máx.

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos de levantamento e da caçamba, ajustáveis na cabine
  • Modos do garfo e da caçamba ajustáveis na cabine
  • Amortecimento do cilindro em batentes da extremidade de desengate automático e mecânicos
  • Controle de modo preciso (rápido, médio, lento) no modo do garfo
  • Configuração de resposta hidráulica (rápida, média, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico e abertura S·O·S℠
  • Direção e hidráulica com detecção de carga

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador reforçado de 115 A
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexão
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Luzes de trabalho e rodoviárias halógenas, luzes traseiras de LED
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol) com alarme e indicador sonoro
  • Controle automático de temperatura
  • Espelhos externos com parabólica inferior
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação interna da cabine, porta e teto
  • Espelhos retrovisores internos (2)
  • Porta-lanche
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Controles eletrônicos do implemento montados no assento, ajustáveis
  • Controle multifuncional montado na coluna - luzes, limpadores, sinal de seta
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Vidro frontal fumê

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Portas grandes de acesso ao compartimento com força de abertura/fechamento ajustável
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo

930K Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Lubrificação automática integrada no monitor secundário
  • Fluxo auxiliar e terceira e quarta funções ajustáveis por meio do monitor secundário
  • Farol giratório, estroboscópica
  • Cabine, Deluxe
    • Câmera, montada no teto, vista frontal com tela à parte*
    • Desembaçador do vidro traseiro (padrão na Europa)
    • Monitor secundário para ajustar configurações (padrão na Europa)
    • Quebra sol, frontal e traseiro
    • Limpador/lavador de braço úmido, frontal e traseiro
  • Câmera, de ré (padrão na Europa)
  • Pacote de partida a frio
  • Pacote de proteção contra corrosão
  • Contrapeso (serviços pesados e registrador)
  • Acoplador, (Fusion™ e ISO 23727)
  • Pacotes de detritos (baixo, médio, alto)
  • Trava do diferencial, eixo dianteiro
  • Para-lamas (extensão de cobertura e cobertura total)
  • Proteção (máquina e operador)
  • Articulação, levantamento alto
  • Luzes halógenas auxiliares ou LED com luzes do compartimento do motor
  • Luzes, estrada dianteira LED
  • Válvulas de retenção de carga
  • Detecção de Objetos
  • Product Link™ PRO e ELITE com capacidades de ativação do software, registro de dados, histograma e mapeamento de tendência
  • Pacotes de rádio
  • Limpador de para-brisa traseiro
  • Sistema de Absorção de Impactos ajustável pelo monitor secundário
  • Assentos
    • Assento de luxo - assento com suspensão a ar com tecido totalmente ajustável, apoio para as costas e suporte mecânico lombar
  • Assentos
    • Assento Premium - suspensão a ar do couro e do tecido com apoio alto para as costas e suporte lombar a ar. O banco é aquecido e ventilado na parte inferior do assento e do encosto.
  • Direção
    • Modo duplo e secundário
  • Certificação CE (padrão na Europa)
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.
  • *Sistema de câmera à frente pode ser obrigatório para requisitos de UE locais.
  • Entre em contato com o revendedor Cat local para obter informações adicionais.

Veja como 930K se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Carregadeira Pequena 930K

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Carregadeira Pequena 930K
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  930K

Exibir Mais Ofertas