14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Rocha 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
190 pol
4824 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 14,5 m³ (19 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Largura da Caçamba 190 pol 4824 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 22855 lb 10367 kg
Capacidade 14.5 m³ 19 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL