Largura | 108.3 pol 2750 mm |
Altura | 57.6 pol 1462 mm |
Peso | 2486.8 lb 1128 kg |
Comprimento | 54.1 pol 1373 mm |
Capacidade | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Largura | 108.3 pol 2750 mm |
Altura | 57.6 pol 1462 mm |
Peso | 2486.8 lb 1128 kg |
Comprimento | 54.1 pol 1373 mm |
Capacidade | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita