13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Rocha 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
200 pol
5080 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 13,8 m³ (18 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 993. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Largura da Caçamba 200 pol 5080 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 28504 lb 12929 kg
Capacidade 13.8 m³ 18 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL