14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Rocha 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
5080 mm
200 pol
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba para Minério de Ferro de 14,5 m³ (19 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 993. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Largura da Caçamba 5080 mm 200 pol
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 29291 lb 13286 kg
Capacidade 14.5 m³ 19 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Aplicação Rocha Rocha
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL