13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Reforçada para Granito 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura da Caçamba
196 pol
4980 mm
Tipo de Borda
Lâmina
Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo)
Advansys
Advansys

Visão Geral

Caçamba LWL

Caçamba de Granito para Serviços Pesados de 13 m³ (17 yd³) para a Pá-carregadeira de Rodas 992. Pontas de caçamba disponíveis: Carvão, Serviços Gerais, Abrasão Pesada, ARM para Abração Pesada, Serviços Pesados, ARM para Serviços Pesados, Penetração Pesada. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações sobre opções de proteção contra desgaste adicionais.

Especificações de Produto para 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Largura da Caçamba 196 pol 4980 mm
Tipo de Borda Lâmina Lâmina
Estilo GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) Advansys Advansys
Peso da Caçamba 14786 kg 32598 lb
Capacidade 13 m³ 17 yd³
Densidade Nominal (Levantamento Alto) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Densidade Nominal (Levantamento Padrão) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Aplicação Reforçada para Granito Reforçada para Granito
Tipo de Acessório Pinado Pinado

Veja como 13 m³ (17 yd³) - 630-4954 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba LWL

Caçamba LWL