Vista Direita
Novo

Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 5 m³ (6,5 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.4 pol
3032 mm
Altura
74 pol
1879 mm
Peso
4907.5 lb
2226 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 5 m³ (6,5 yd³)

Largura 119.4 pol 3032 mm
Altura 74 pol 1879 mm
Peso 4907.5 lb 2226 kg
Comprimento 79.8 pol 2027 mm
Capacidade 6.5 yd³ 5 m³
Espessura da Borda da Base 1.6 pol 40 mm
Espessura da Borda Cortante 1.2 pol 30 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como Borda Cortante Aparafusada Fusion™ de 5 m³ (6,5 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.