Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.400 mm: 467-1822

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
63 inç
1600 mm
Kapasite
2.43 yd³
1.86 m³
Ağırlık
2709 lb
1229 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.400 mm: 467-1822

Genişlik 63 inç 1600 mm
Kapasite 2.43 yd³ 1.86 m³
Ağırlık 2709 lb 1229 kg
Arabirim CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 6 6
Adaptör Boyutu K90 K90
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.400 mm: 467-1822 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova