Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 490-5276

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
51.2 inç
1300 mm
Kapasite
1.87 yd³
1.43 m³
Ağırlık
2740 lb
1243 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 490-5276

Genişlik 51.2 inç 1300 mm
Kapasite 1.87 yd³ 1.43 m³
Ağırlık 2740 lb 1243 kg
Arabirim Yağlı Hızlı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır Yağlı Hızlı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu K90 K90
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.300 mm: 490-5276 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova