Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 1.000 mm: 490-5274

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
48 inç
1200 mm
Kapasite
1 yd³
0.76 m³
Ağırlık
1563 lb
709 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 1.000 mm: 490-5274

Genişlik 48 inç 1200 mm
Kapasite 1 yd³ 0.76 m³
Ağırlık 1563 lb 709 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 6 6
Adaptör Boyutu K80 K80
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 1.000 mm: 490-5274 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova

Genel Hizmet Tipi Dengeleme Kenarlı Kova