Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 600 mm: 550-9664

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
24 inç
600 mm
Kapasite
0.6 yd³
0.46 m³
Ağırlık
1124 lb
510 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 600 mm: 550-9664

Genişlik 24 inç 600 mm
Kapasite 0.6 yd³ 0.46 m³
Ağırlık 1124 lb 510 kg
Arabirim CW-40s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40s Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 3 3
Adaptör Boyutu Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 600 mm: 550-9664 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F

336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor

311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor

320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor

M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor

Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor