Genişlik | 48 inç 1200 mm |
Kapasite | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Ağırlık | 1914 lb 868 kg |
Arabirim | CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
Adaptör Miktarı | 5 5 |
Adaptör Boyutu | K80 K80 |
Kenar Tipi | Düz Düz |