Genişlik | 39 inç 996 mm |
Kapasite | 0.93 yd³ 0.7 m³ |
Ağırlık | 1391 lb 631 kg |
Arabirim | CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır |
Adaptör Miktarı | 4 4 |
Adaptör Boyutu | K80 K80 |
Kenar Tipi | Düz Düz |