Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Genel Hizmet Tipi Kova 900 mm: 550-9346

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
36 inç
900 mm
Kapasite
0.81 yd³
0.62 m³
Ağırlık
1116 lb
506 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Genel Hizmet Tipi Kova 900 mm: 550-9346

Genişlik 36 inç 900 mm
Kapasite 0.81 yd³ 0.62 m³
Ağırlık 1116 lb 506 kg
Arabirim CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-30 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Kenar Tipi Düz Düz

Genel Hizmet Tipi Kova 900 mm: 550-9346 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Genel Hizmet Tipi Kova

Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F

336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor

311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor

320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor

M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor

Genel Hizmet Tipi Kova
Genel Hizmet Tipi Kovaya sahip 336F
336F Ekskavatör bir Genel Hizmet Tipi Kovayla Belden Kırmalı 730C Kamyona yükleme yapıyor
311F RR Genel Hizmet Tipi Kovayla kanal açma uygulamasında kazı yapıyor
320 Orta Boy Ekskavatör Genel Hizmet Tipi Kova kullanarak bir kamyona yükleme yapıyor
M317F Genel Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor

360 View