C18 (50 Hz) China Non Road | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 550–715 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C18 (50 Hz) China Non Road

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
715 kVA
715 kVA
Minimalna moc znamionowa
550 kVA
550 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, Stage IIIA (UE)
Niskie zużycie paliwa, Stage IIIA (UE)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 550–715kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C18 opracowano z myślą o zasilaniu o krytycznym znaczeniu, a także zasilaniu rezerwowym i podstawowym. Niezawodne wytwarzanie mocy od 550 do 715kVA o częstotliwości50 Hz, zgodność z wymogami normy ISO 8528-5 dotyczącej stanów nieustalonych i konstrukcja pozwalająca przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Certyfikowane pod kątem niskiego zużycia paliwa i zgodne z normami emisji Stage IIIA dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych (UE), China Nonroad III w odniesieniu do emisji/strategii paliwowej.

Korzyści

powyżej 15% kW/m² *Podwyższona moc znamionowa w trybie gotowości przy 50 Hz

Do 37% mniejsza powierzchnia

Wymaga mniej miejsca na instalację

Zintegrowany Cat® Product Link™ Układ sterowania

  • Śledzenie parametrów stanu i pracy agregatu prądotwórczego
  • Śledzenie wykorzystania i wydajności agregatu prądotwórczego

Dane techniczne produktu C18 (50 Hz) China Non Road

Maksymalna moc znamionowa 715 kVA 715 kVA
Minimalna moc znamionowa 550 kVA 550 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, Stage IIIA (UE) Niskie zużycie paliwa, Stage IIIA (UE)
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1106.4 in³ 18.1 l
Stopień sprężania 14.5:1 14.5:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – minimalna 218.5 in 5550 mm
Długość – maks. 218.5 in 5550 mm
Szerokość – maks. 80.9 in 2056 mm
Wysokość – maks. 107.8 in 2737 mm

C18 (50 Hz) China Non Road Wyposażenie standardowe

Układ powietrzny

  • Układ oczyszczania powietrza – o małej obciążalności
  • Turbosprężarka

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Panel sterowania

  • GCCP 1.3
  • Sterownik zespołu prądotwórczego GCCP

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty zbiornik paliwa / z podstawą Podstawa z profilów stalowych z 8-godzinnym zbiornikiem paliwa o pojedynczych ściankach

Paliwo

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy

Generator i osprzęt

  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Centrum zasilania, IP22
  • Opcjonalny generator z ramą LC – stopień ochrony IP23,
  • Obowiązkowa opcja tylnego bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum mocy
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generator z ramą A – stopień ochrony IP21

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Układ smarowania

  • Zawory spustowe oleju
  • Olej smarny

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody
  • 24-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

C18 (50 Hz) China Non Road Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty

  • Globalne
  • Certyfikaty europejskie – Certyfikat zgodności UE

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem

Generator

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Grzałka antykondensacyjna

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Bezpieczniki automatyczne

  • 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane na obudowie
  • 3-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane na obudowie
  • Urządzenie zamykane na kłódkę
  • 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – wyposażony w silnik
  • Listwa zaciskowa zasilania
  • 3-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – wyposażony w silnik

Panel sterowania

  • GCCP 1.4

Panele sterowania

  • Lokalne i zdalne moduły wskaźników przyzewowych
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Układ sterowania

  • Lokalne moduły alarmowe
  • Urządzenia zabezpieczające panelu sterowania
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Styki bezpotencjałowe

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy

Obudowy

  • Obudowy wyciszające

Rozruch/ładowanie

  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternator
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Zestaw kolanka
  • Tłumiki – wejściowy i wyjściowy
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Tłumik montowany na silniku
  • Grupy kołnierzy; kołnierze spawane i uszczelki 8. i 10. calowe

Układ paliwowy

  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach
  • Ręczny układ tankowania paliwa
  • System transferu paliwa

Ogólne

  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Łoże wąskie, szerokie lub na płozach
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Obudowa wyciszająca, zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi lub skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach ustawiane na podłożu
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Certyfikat CSA
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Zintegrowane zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach

Generator i osprzęt

  • Generator CIP z ramą A
  • Generator z ramą LC
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Generator przewymiarowany z ramą LC
  • Grzałki uzwojenia
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generator przewymiarowany z ramą A

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarka akumulatora 5 A
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Wyłącznik akumulatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C18 (50 Hz) China Non Road wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

C18, widok z tyłu, z prawej strony

C18, widok z tyłu, z lewej strony

C18, widok z przodu, z prawej strony

C18, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C18, widok z tyłu, z prawej strony
C18, widok z tyłu, z lewej strony
C18, widok z przodu, z prawej strony
C18, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 (50 Hz) China Non Road

Zobacz więcej ofert