Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Cat XQ230 jest zasilany przez silnik wysokoprężny C 7.1 Tier 4 Finalzapewniający doskonałą równowagę między trwałością, wydajnością i niską emisją. Dzięki zaawansowanym badaniom i rozwojowi układ oczyszczania spalin jest dokładnie dopasowany do silnika, co zapewnia maksymalną wydajność.
Eliminuje wyczerpywanie się akumulatora, gdy agregat prądotwórczy nie jest uruchomiony
Łatwe przełączanie między pokładowym i zewnętrznym źródłem paliwa wydłuża czas pracy
Eliminuje konieczność ponownego podłączania, aby dopasować urządzenia na warunków w miejscu pracy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA) |
Silnik | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Wysokość – bez przyczepy | 78.5 in 1994 mm |
Długość – bez przyczepy | 162.2 in 4120 mm |
Szerokość – bez przyczepy | 62.8 in 1595 mm |
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy | 8432 lb 3828 kg |
100% obciążenia 60 Hz | 14.7 gal/hr 56 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 10.8 gal/hr 41 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQ230 — Diesel
XQ230 — Diesel
XQ230 — Diesel
XQ230 — Diesel
XQ230 — dostosowany do wynajmu
XQ230 — dostosowany do wynajmu
XQ230 — dostosowany do wynajmu
XQ230 — dostosowany do wynajmu
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ125 i XQ230, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat