DE169AE0 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 135 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C7.1 | DE169AE0

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
120 ekW
120 ekW
Minimalna moc znamionowa
120 ekW
120 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Normy emisji bez certyfikatów
Normy emisji bez certyfikatów

Podsumowanie

DE169AE0 | Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 120 kVA

Agregaty prądotwórcze Caterpillar stanowią niezawodne źródło energii dla każdej firmy i w każdej sytuacji. Agregaty prądotwórcze Cat mogą pracować jako główne lub rezerwowe źródło zasilania.

Dane techniczne produktu C7.1 | DE169AE0

Maksymalna moc znamionowa 120 ekW 120 ekW
Minimalna moc znamionowa 120 ekW 120 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Normy emisji bez certyfikatów Normy emisji bez certyfikatów
Napięcie Od 220 do 380 V Od 220 do 380 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7 l
Stopień sprężania 18.2:1 18.2:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 96.5 in 2450 mm
Szerokość – maks. 1010 mm 39.8 in
Wysokość – maks. 60.8 in 1544 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C7.1, rzędowy 4-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Panel sterowania

  • Panel sterowania zespołu EMCP 4.1

Układ sterowania

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą GTA

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Modułowa obudowa akustyczna o łatwym dostępie

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Zobacz, jak C7.1 | DE169AE0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Obudowa
Obudowa
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C7.1 | DE169AE0

Zobacz więcej ofert